Senzor optic reflex SOOD-BS-R-PN-30
8075653
GTIN 4052568446253
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Curent fara sarcina
10 mA
Tipul de lumina
roșu - LED
Autonomie
1 mm - 30 mm
Tip de protectie
IP65 - IP67
Temperatura ambianta
-25 °C - 60 °C