Barieră luminoasă SOOD-TB-L-PN

8075661

GTIN 4052568446338

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Curent fara sarcina
11 mA
Tipul de lumina
Laser - roșu
Autonomie
0 mm - 10000 mm
Tip de protectie
IP65 - IP67
Temperatura ambianta
-20 °C - 60 °C