Senzor optic reflex SOOE-KS-L-PNLK-T
8075669
GTIN 4052568446413
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Curent fara sarcina
25 mA
Tipul de lumina
Laser - roșu
Autonomie
25 mm - 120 mm
Tip de protectie
IP65 - IP67 - IP69K
Temperatura ambianta
-40 °C - 60 °C