Cilindru compact AEN-S-16-25-I-P-A
8076494
GTIN 4052568300333
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Mod de functionare
cu apasare
Ø piston
16 mm
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans
95 N
Cursa
25 mm
Amortizare
inele/placi de amortizare elastice pe ambele parti