Cilindru compact AEN-S-32-5-I-P-A

8076511

GTIN 4052568300418

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Mod de functionare
cu apasare
Ø piston
32 mm
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans
439 N
Cursa
5 mm
Amortizare
inele/placi de amortizare elastice pe ambele parti