Ventil pinch VZQA-C-M22C-6-S1S1-V2V4E-4
8079858
GTIN 4052568447373
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Structura constructiva
Ventil pinch actionat pneumatic
Functie de ventil
inchis 2/2 monostabil
Conectare armatura
Clema in conformitate cu ASME-BPE tip A
Debit Kv
0.7 m³/h
Presiune mediu
0 bar - 4 bar