Cilindru compact AEN-S-6-10-A
8080594
GTIN 4052568447496
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Mod de functionare
cu apasare
Ø piston
6 mm
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans
13 N
Cursa
10 mm
Amortizare
fara amortizare