Cilindru de stop DFST-63-30-DL-Y4-A-S-G2
8085913
GTIN 4052568456399
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Ø piston
63 mm
Forta de impact admisibila asupra tijei de piston prelungite
5000 N
Cursa
30 mm
Detectarea pozitiei
pentru senzor de proximitate