Cilindru compact AEN-S-25-5-A-P-A
8092177
GTIN 4052568302146
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Mod de functionare
cu apasare
Ø piston
25 mm
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans
259 N
Cursa
5 mm
Amortizare
inele/placi de amortizare elastice pe ambele parti