Cilindru de stop DFST-32-20-Y4-A-S-G2
8093007
GTIN 4052568465605
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Ø piston
32 mm
Forta de impact admisibila asupra tijei de piston prelungite
1000 N
Cursa
20 mm
Detectarea pozitiei
pentru senzor de proximitate