Ventil cu scaun inclinat VZXA-A-TS6-20-M6-B1T-16-K-75-20-PR-PM
8111584
GTIN 4052568576615
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Conexiune de linie
Mufa cu filet G3/4 conform DIN ISO 228
Debit Kv
12.7 m³/h
Presiune mediu
0 bar - 16 bar
Tip de protectie
IP65 - IP67