Ventil cu scaun inclinat VZXA-B-TS6-50-M2-B1T-5.6-K-75-20-PM
8111597
GTIN 4052568576707
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Conexiune de linie
Mufa cu filet G2 conform DIN ISO 228
Debit Kv
38.8 m³/h
Presiune mediu
0 bar - 5.6 bar
Tip de protectie
IP65 - IP67