Ventil cu scaun inclinat VZXA-A-TS7-1/2"-M6-B1T-16-K-46-17-PR-PM
8111598
GTIN 4052568550554
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Conexiune de linie
Mufa cu filet 1/2 NPT conform ANSI/ASME B 1.20.1
Debit Kv
4.9 m³/h
Presiune mediu
0 bar - 16 bar
Tip de protectie
IP65 - IP67