Cilindru standard CRDSNU-12-25-P-A

8152525

GTIN 4052568575571

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Mod de functionare
cu dubla actiune
Ø piston
12 mm
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans
68 N
Cursa
25 mm
Amortizare
inele/placi de amortizare elastice pe ambele parti