Tub plastic PUN-H-F-14X2-RT
8153416
GTIN 4052568590420
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Ø exterior
14 mm
Ø interior
9.8 mm
Presiune de lucru in functie de temperatura
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura ambianta
-35 °C - 60 °C