Tub plastic PUN-H-F-16X2,5-GN

8153424

GTIN 4052568590499

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Ø exterior
16 mm
Ø interior
11 mm
Presiune de lucru in functie de temperatura
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura ambianta
-35 °C - 60 °C