Ventil pinch VZQA-C-M22U-50-S5S5-ALV4E-2
8161474
GTIN 4052568611347
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Structura constructiva
Ventil pinch actionat pneumatic
Functie de ventil
2/2 deschis monostabil
Conectare armatura
Clema in conformitate cu DIN 32676 Seria A
Debit Kv
72 m³/h
Presiune mediu
0 bar - 2 bar