Regulator presiune MS2-LR-QS6-D6-A8-F1A-B

8167263

GTIN 4052568606121

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Conector pneumatic 1
QS-6
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
350 l/min
Domeniu de reglare a presiunii
0.5 bar - 7 bar
Histerezis max. de presiune
0.25 bar