Tub plastic PUN-H-SF-8X1,55-SW
8167901
GTIN 4052568623395
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Ø exterior
8 mm
Ø interior
4.9 mm
Presiune de lucru in functie de temperatura
-0.95 bar - 13 bar
Temperatura ambianta
-35 °C - 80 °C