Tub plastic PUN-H-SF-18X3,4-SW-25

8167913

GTIN 4052568623609

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Ø exterior
18 mm
Ø interior
11.2 mm
Presiune de lucru in functie de temperatura
-0.95 bar - 13 bar
Temperatura ambianta
-35 °C - 80 °C