Tub plastic PUN-H-SF-22X4,3-SW-25
8167914
GTIN 4052568623616
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Ø exterior
22 mm
Ø interior
13.4 mm
Presiune de lucru in functie de temperatura
-0.95 bar - 13 bar
Temperatura ambianta
-35 °C - 80 °C