Tub plastic PUN-H-SF-25X4,85-BL-25

8167916

GTIN 4052568623630

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Ø exterior
25 mm
Ø interior
15.3 mm
Presiune de lucru in functie de temperatura
-0.95 bar - 13 bar
Temperatura ambianta
-35 °C - 80 °C