Ventil electromagnetic VSVA-B-P53E-ZH-D1-F8
8198571
GTIN 4052568656201
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Functie de ventil
5/3 ventilat
Debitul nominal standardizat conform ISO 8778
1800 l/min
Conector pneumatic 1
Dimensiunea placii de racordare 1 conform ISO 5599-1