Ventil electromagnetic VSVA-B-T32C-AZH-D1-F8
8198573
GTIN 4052568656225
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Functie de ventil
2x3/2 monostabil inchis
Debitul nominal standardizat conform ISO 8778
1300 l/min
Conector pneumatic 1
Dimensiunea placii de racordare 1 conform ISO 5599-1