Ventil electromagnetic VSVA-B-P53E-D-D2-F8

8198591

GTIN 4052568656331

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Functie de ventil
5/3 ventilat
Debitul nominal standardizat conform ISO 8778
3600 l/min
Conector pneumatic 1
Dimensiunea placii de racordare 2 conform ISO 5599-1