Ventil electromagnetic VSVA-B-D52-ZD-D2-F8
8198602
GTIN 4052568656447
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Functie de ventil
5/2 bistabil-dominant
Debitul nominal standardizat conform ISO 8778
4000 l/min
Conector pneumatic 1
Dimensiunea placii de racordare 2 conform ISO 5599-1