Ventil electromagnetic VSVA-B-T32U-AZD-D2-F8

8198607

GTIN 4052568656492

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Functie de ventil
2x3/2 deschis monostabil
Debitul nominal standardizat conform ISO 8778
2900 l/min
Conector pneumatic 1
Dimensiunea placii de racordare 2 conform ISO 5599-1