Ventil electromagnetic VSVA-B-M52-MH-D2-F8
8198612
GTIN 4052568656546
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Functie de ventil
5/2 monostabil
Debitul nominal standardizat conform ISO 8778
4100 l/min
Conector pneumatic 1
Dimensiunea placii de racordare 2 conform ISO 5599-1