Ventil electromagnetic VSVA-B-T22C-MH-D2-F8
8198624
GTIN 4052568656669
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Functie de ventil
2x2/2 monostabil inchis
Debitul nominal standardizat conform ISO 8778
2100 l/min
Conector pneumatic 1
Dimensiunea placii de racordare 2 conform ISO 5599-1