Generator de vacuum OVPN-26-L2-PG14-G34-UA
8199149
GTIN 4052568661182
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Diametru nominal duza Laval
2.6 mm
Vacuum max.
81 %
Debit volumetric max. de aspiratie in raport cu atmosfera
626 l/min