Regulator de precizie MS6-LRPB-1/2-PE10-VS
8203863
GTIN 4052568649319
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Conector pneumatic 1
G1/2
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
9000 l/min
Domeniu de reglare a presiunii
0.1 bar - 10 bar
Histerezis max. de presiune
0.05 bar