Regulator de presiune MS9-LR-G-PI10-VS
8203865
GTIN 4052568649333
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Presiune de lucru
6 bar - 11 bar
Domeniu de reglare a presiunii
0.1 bar - 10 bar
Histerezis max. de presiune
0.05 bar