Ventuza vacuum VAS-30-1/8-NBR-F1A
8204260
GTIN 4052568658427
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Diametrul ventuzei
30 mm
Diametru de aspiratie eficient
25 mm
Forma de ventuza
rotund plat
Material ventuze
Cauciuc nitrilic