Ventuza vacuum VASB-30-1/8-NBR-F1A
8204432
GTIN 4052568658472
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Diametrul ventuzei
30 mm
Diametru de aspiratie eficient
25 mm
Forma de ventuza
cu Burduf rotund 1,5x
Material ventuze
Cauciuc nitrilic