Tub din plastic PUN-H-6X1-BL-25

8205513

GTIN 4052568651022

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Ø exterior
6 mm
Ø interior
4 mm
Presiune de lucru in functie de temperatura
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura ambianta
-35 °C - 60 °C