Tub din plastic PUN-H-4X0,75-SW-25

8205515

GTIN 4052568651046

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Ø exterior
4 mm
Ø interior
2.6 mm
Presiune de lucru in functie de temperatura
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura ambianta
-35 °C - 60 °C