Ventuza cu conector OGVM-30-A-N-G38F

8211025

GTIN 4052568790394

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Diametrul ventuzei
30 mm
Forma de ventuza
cu Burduf rotund 1,5x
Forta de mentinere la presiune de lucru nominala
37 N
Material ventuze
Cauciuc nitrilic