Ventuza cu conector OGVM-40-A-N-G38F

8211026

GTIN 4052568827786

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Diametrul ventuzei
40 mm
Forma de ventuza
cu Burduf rotund 1,5x
Forta de mentinere la presiune de lucru nominala
60 N
Material ventuze
Cauciuc nitrilic