Ventuza cu conector OGVM-45-G-N-RA

8213224

GTIN 4052568790523

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Diametrul ventuzei
45 mm
Forma de ventuza
rotund, in forma de clopot
Forta de mentinere la presiune de lucru nominala
77 N
Material ventuze
Cauciuc nitrilic