Regulatorproportional de presiune VPPI-1.8L-3-G18-1V1H-A4-S1D

8230850

GTIN 4052568784119

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Functie de ventil
Regulator proportional cu 3 cai
Conector pneumatic 1
G1/8
Domeniu de reglare a presiunii
-1 bar - 1 bar
Presiune de lucru
1 bar - 2 bar
Domeniu de tensiune de lucru CC
21.6 V - 27.6 V