Regulator presiune MS6N-LR-AQS-D6
8233004
GTIN 4052568778705
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Conector pneumatic 1
3/4 NPT
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
6500 l/min
Domeniu de reglare a presiunii
0.3 bar - 7 bar
Histerezis max. de presiune
0.25 bar