Tub plastic PUN-H-LC-12X2-HBL

8244557

GTIN 4052568799823

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Ø exterior
12 mm
Ø interior
8 mm
Presiune de lucru in functie de temperatura
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura ambianta
-35 °C - 60 °C