Cilindru standard cu sistem de masurare a pozitiei DDPC

Cilindru standard conform ISO 15552 cu amortizare fixa si sistem de masurare a pozitiei fara contact.
  • Cilindru bazat pe standard ISO 15552
  • Cu sistem de masurare a pozitiei fara contact
  • Cu controller de axe CPX-CMAX adecvat pentru pozitionare
  • Cu regulator de pozitie finala CPX-CMPX sau SPC11 adecvat pentru controlul pozitiei finale
  • Utilizarea ca cilindru de masurare
  • Variante de tije de piston
  • Amortizare fixa
  • Optional, cu ghidaj cu bile de recirculare, unitate de blocare