Senzor de debit SFAW
Monitorizati cu usurinta mediile lichide: senzorul de debit SFAW masoara debitul, consumul si temperatura mediilor lichide. Functionarea sa simpla si afisajul usor de citit fac ca SFAW sa fie foarte sigur pentru proces.
- Monitorizarea circuitului de racire, monitorizarea scurgerilor sau a ruperii conductelor, monitorizarea apei de proces, monitorizarea cantitatii de umplere
- Intrare de conectare: conector cu clema DN15, DN20, niplu de furtun 13 mm, filet interior G1/2, G3/4, G1, conector la client
- Optional, cu senzor de temperatura integrat
- Conectarea la sisteme de nivel superior prin intermediul a 2 iesiri de comutare, o iesire analogica si/sau o interfata IO-Link®
- Omologare: RCM Mark, c UL us - Listed (OL)
- Afisaj rotativ, 90° in sens invers acelor de ceasornic si 180° in sensul acelor de ceasornic
- Funcționare durabilă prin monitorizarea fluidelor de proces