Gripper radial HERC

Gripper-ul radial electric HERC oferă o soluție simplă și economică pentru mișcări de prindere radiale până la 180°. Este perfect pentru operațiuni simple de tip „Pick and Place”, pentru care se preferă o soluție electrică în locul uneia pneumatice. Soluția ideală pentru tendința de electrificare a automatizării.
  • Ideal pentru mișcări radiale de prindere de 180° și pentru manipularea pieselor în spații înguste
  • Plug and Work: Controllerul integrat cu interfaţă I/O reduce costurile și complexitatea conexiunii
  • Comandă IO simplă pentru mișcarea de deschidere/închidere
  • Forță de prindere reglabilă manual în 4 trepte, pentru adaptarea la diferite piese
  • Ghidaj elastic si precis cu rulmenti cu bile
  • Gama larga de optiuni de fixare si montare
  • Recomandat pentru instalatii de productie a bateriilor Li-Ion, F1A
  • Vaselina alimentara NSFH1
  • Se integreaza perfect in portofoliul nostru cuprinzator de produse de actuatoare electromecanice, motoare, controlere de actionare si sisteme de control