Priză, stecher NECB
- Conectori tip stecher pentru cabluri cu diferite diametre si conductori cu diferite sectiuni
- Terminale cu surub cu o gama larga de sectiuni transversale nominale de pana la 0,75 mm
- Autorizare UL
- Testat in conformitate cu IEC 61010-1 si IEC 61010-2-202 pentru ventile Festo
- Clasa de protectie: IP65 si IP67
- Garnituri mai bune (FPM)
- Interval de temperatura extins: -25 ... +90°C