Connecteur femelle, connecteur mâle NECB

  • Connecteurs mâles pour de nombreux diamètres de câbles et sections de conducteurs
  • Bornes à vis avec une large gamme de sections nominales jusqu'à 0,75 mm
  • Certification UL
  • Testé selon les normes IEC 61010-1 et IEC 61010-2-202 pour les distributeurs Festo
  • Degré de protection : IP65 et IP67
  • Meilleurs joints d'étanchéité (FPM)
  • Plage de température étendue : -25 ... +90 °C