Servomotor EMMB-AS
Servomotor sincron AC deosebit de rentabil si compact pentru sarcini simple de pozitionare.
- Seria de baza - pentru sarcini de pozitionare simple si cu costuri reduse
- Alegerea dintre 3 dimensiuni de motor pana la 2 lungimi totale
- Servomotor sincron fara perii, cu excitatie permanenta
- Sistem digital de masurare absoluta cu o singura tura, optional cu mai multe ture
- Robust, dinamic, precis
- Tehnologie de conectare optimizata
- Clasa de protectie IP65 (pentru carcasa motorului si conexiunile cablurilor (fara conector tip stecher)) si pana la IP 54 (pe arborele motorului cu garnitura de etansare)
- Optional, cu frana
- Se integreaza perfect in portofoliul nostru cuprinzator de produse de actuatoare electromecanice, motoare, controlere de actionare si sisteme de control