Traductor de pozitie SDAS-MHS
Traductor de positie si comutator de cilindru programabil cu 2 iesiri de comutare pentru T-slot, poate fi utilizat de sus, programabil, design mic si, prin urmare, solutia ideala in toate aplicatiile cu spatiu de instalare limitat.
- Principiul de masurare: Hall magnetic
- Interval de inregistrare de maxim 52 mm
- IO-Link, 2 iesiri de comutare programabile
- Posibilitate de introducere in canelura de sus
- Design foarte mic si, prin urmare, deosebit de potrivit pentru grippere, cilindri compacti si toate aplicatiile cu spatiu de instalare limitat
- Indicatori de stare cu LED
- Lungimi cablu 0,3, 2,5 m
- Potrivit pentru canal T