Koso sedišni ventil VZXF-L-M22C-M-A-G34-160-H3B1-50-16
1002502
GTIN 4052568226039
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Priključak na vodu
Navojni rukavac G3/4 prema DIN ISO 228
Protok Kv
6.7 m³/h
Pritisak medija
0 bar - 16 bar
Nominalna širina
16 mm